Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson Schrittmotor-Linearantriebe kombinieren einen Schrittmotor mit einem präzisionsgefertigten Gewindetrieb zu einer kompakten Antriebslösung. Diese Kombination bietet zahlreiche Vorteile gegenüber herkömmlichen Lösungen.
Erhöhter Wirkungsgrad Schrittmotor-Linearantriebe bietet einen höheren Wirkungsgrad für weniger Stromverbrauch, längere Batterielaufzeiten und einen kompakteren Motor. Aus diesem verbesserten Wirkungsgrad folgt je nach Anforderung eine erhöhte Systemleistung oder eine Reduzierung des Stromverbrauchs – in jedem Fall inklusive einer Senkung der Betriebskosten.
Erhöhte Drehmomentdichte
Schrittmotor-Linearantriebe bieten eine höhere Drehmomentdichte als andere Lösungen. Durch Optimierung der Motorleistung und Kombination mit einem perfekt abgestimmten Kugelgewindetrieb (Spindel + Mutter) ist es den Thomson-Ingenieuren gelungen, die Traglast bei identischer Motorgröße um bis zu 30 % zu erhöhen.
Minimierte Geräuschentwicklung Eine optimierte Motorkonfiguration und -wicklung begrenzt die Oberschwingungen des Motors und senkt damit das Motorgeräusch an den Arbeitspunkten Ihrer Anwendung.