Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Parafusos de avanço motorizados combinam um motor de passo e um parafuso de avanço de precisão em um envelope compacto. Essa combinação oferece diversas vantagens em relação a uma solução tradicional.
Eficiência aprimorada Parafusos de avanço motorizados são uma solução mais eficiente para reduzir o consumo de energia, melhorar a vida útil da bateria e diminuir a área ocupada pelo motor. Com essa eficiência melhorada, pode-se esperar um aumento no desempenho de carga do sistema ou uma redução no consumo de energia, tudo isso com menor custo de propriedade.
Maior densidade de torque
Parafusos de avanço motorizados oferecem maior densidade de torque em relação às soluções alternativas. Ao otimizar o desempenho do motor e combiná-lo com o design ideal de porca e parafuso de avanço, a Thomson conseguiu aumentar a capacidade de carga em até 30% ao mesmo tempo em que manteve a mesma área ocupada pelo motor.
Redução de ruído As configurações otimizadas e os rolamentos do motor limitam as harmônicas do motor e reduzir o ruído nos pontos de operação da sua aplicação.