Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Napędzane śruby pociągowe łączą w sobie silnik krokowy i precyzyjną śrubę pociągową w jednej kompaktowej obudowie. Taka kombinacja oferuje szereg zalet względem tradycyjnego rozwiązania.
Lepsza wydajność Napędzane śruby pociągowe są bardziej wydajnym rozwiązaniem, obniżającym zużycie energii, poprawiającym żywotność operacyjną akumulatora i zmniejszającym wymiary silnika. Dzięki tej lepszej wydajności można oczekiwać wzrostu obciążalności układu lub obniżenia poboru mocy — a wszystko to przy niższym koszcie posiadania.
Zwiększona gęstość momentu obrotowego
Napędzane śruby pociągowe oferują zwiększoną gęstość momentu obrotowego względem alternatywnych rozwiązań. Optymalizując wydajność silnika i dopasowując ją do idealnej konstrukcji śruby i nakrętki pociągowej, firma Thomson była w stanie zwiększyć obciążalność nawet o 30%, zachowując takie same wymiary silnika.
Obniżony hałas Zoptymalizowane konfiguracje silnika i uzwojenia, ograniczające drgania harmoniczne oraz obniżające hałas silnika w punktach zastosowań.