Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Motorlu kılavuz vidalar, step motor ve hassas kılavuz vidayı tek bir kompakt gövdede sunar. Bu kombinasyon geleneksel çözüme kıyasla çok sayıda avantaj sunar.
İyileştirilmiş Verimlilik Motorlu kılavuz vidalar, güç tüketimini azaltmak, çalışan pil ömrünü artırmak ve motor kaplama alanını azaltmak için daha verimli bir çözümdür. Bu artan verimlilikle, sistemin yük performansında artış veya güç tüketiminde azalma beklenebilir; tüm bunlara daha düşük maliyet eşlik eder.
Artmış Tork Yoğunluğu
Motorlu kılavuz vidalar, alternatif çözümlere göre yüksek tork yoğunluğu sunar. Motor performansını optimize edip, bunu ideal kılavuz vida ve somun tasarımıyla birleştiren Thomson, yük kapasitesine %30'a kadar artırmayı başarırken, aynı motor kaplama alanını korumuştur.
Azalmış Gürültü Uygulamanızın çalışma noktalarında motor harmonisi sınırlamak ve motor sesini azaltmak için optimize edilmiş motor konfigürasyonları ve sargılar.