Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
전동식 리드 스크류는 스테퍼 모터와 정밀 리드 스크류를 하나의 소형 포장에 결합해서 제공합니다. 이 조합은 기존 솔루션보다 여러 가지 이점을 제공합니다.
향상된 효율성 전동식 리드 스크류는 소비 전력을 줄이고, 작동 배터리 수명을 개선하고, 모터 설치 공간을 줄이는 보다 효율적인 솔루션입니다. 이 향상된 효율성 덕분에 시스템 하중 성능 증가나 전력 소비 감소를 기대할 수 있으며 이 모두가 총소유비용을 줄이는 결과를 가져옵니다.
증가된 토크 밀도
전동식 리드 스크류는 대체 솔루션보다 향상된 토크 밀도를 제공합니다. Thomson은 모터 성능을 최적화하고 이를 이상적인 리드 스크류 및 너트 스크류에 맞춤으로써 하중 지지력을 최대 30%까지 늘리고 동일한 모터 설치 공간을 유지할 수 있었습니다.
감소된 소음 최적화된 모터 성능 및 권선으로 응용분야 작동 지점에서 모터 고조파를 제한하고 모터 소음을 줄일 수 있습니다.