Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
라드 스크류의 너트를 스테퍼 모터에 통합하여 리드 스크류를 통합할 수도 있습니다. 이 상황에서 너트가 모터 내부에서 회전하며 스크류가 앞뒤로 이동합니다. 회전 너트 어셈블리는 모터 본체 내의 너트를 회전시켜서 작동합니다. 모션은 모터를 억제하면서 리드 스크류에 연결된 하중을 변환하거나, 리드 스크류를 억제하면서 모터에 연결된 하중을 변환함으로써 생성됩니다.