Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Que sont les vis-mère motorisées ou les vérins linéaires à moteur pas à pas ?
Vis-mère motorisée
Une vis-mère motorisée est un moteur pas à pas avec une vis-mère intégrée. Le fait d’avoir la vis comme partie intégrante du moteur pas à pas élimine les accouplements et les supports de roulement inutiles, tout en simplifiant le montage, l’assemblage et la maintenance.
Une vis-mère motorisée avec une vis rotative est actionnée par le moteur qui fait tourner la vis. L’écrou est fixé à la charge et empêché de tourner. La charge est ainsi déplacée lorsque le moteur fait tourner la vis.
L’intégration de la vis-mère peut également se faire en intégrant l’écrou de la vis-mère dans le moteur pas à pas. Dans cette situation, l’écrou tourne à l’intérieur du moteur, et la vis se déplace d’avant en arrière. Les ensembles d’écrous rotatifs agissent en faisant tourner un écrou dans le corps du moteur. Le mouvement est réalisé par contrainte du moteur et translation d’une charge fixée à la vis-mère ou par contrainte de la vis-mère et translation d’une charge fixée au moteur.
Un actionneur à vis-mère motorisée est une solution entièrement intégrée. Un actionneur à vis-mère motorisée est un ensemble de vis-mère motorisée avec l’ajout d’un tube de couverture et d’un système de guidage. La configuration de l’actionneur offre un boîtier complet et s’intègre facilement.