Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Los husillos de transmisión motorizados combinan un motor paso a paso y un husillo de transmisión de alta precisión en un diseño compacto. Esta combinación ofrece varias ventajas en comparación con una solución tradicional.
Mayor eficiencia Los husillos de transmisión motorizados son una solución más eficiente que reduce el consumo, prolonga la carga de la batería y reduce el tamaño ocupado por el motor. Gracias a la mayor eficiencia, se puede alcanzar un mayor rendimiento del sistema o una reducción del consumo de energía, todo ello con un menor costo total de propiedad.
Mayor densidad de par
Los husillos de transmisión motorizados ofrecen una mayor densidad de par que otras soluciones. Gracias a la optimización del rendimiento y su apareamiento con el conjunto ideal de husillo y tuerca, Thomson ha logrado aumentar la capacidad de carga hasta en un 30 % con el mismo tamaño.
Menor nivel de ruido Las configuraciones optimizadas del motor y los arrollamientos limitan los armónicos del motor para que sea lo más silencioso posible en el punto de operación.