Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Le madreviti motorizzate combinano un motore passo-passo con una madrevite di precisione all'interno di una soluzione compatta. Questa combinazione offre svariati vantaggi rispetto a una configurazione tradizionale.
Maggiore efficienza Le madreviti motorizzate sono una soluzione più efficiente in termini di riduzione dei consumi elettrici, miglioramento della durata della batteria e abbattimento dell'impronta del motore. Il più elevato livello di efficienza implica migliori prestazioni rispetto al carico sull'impianto e un minore consumo elettrico, insieme a costi di gestione ridotti.
Maggior densità della coppia
Le madreviti motorizzate offrono una maggiore densità della coppia rispetto alle soluzioni alternative. L'ottimizzazione delle prestazioni del motore, insieme al design ideale per la madrevite e la chiocciola, hanno permesso a Thomson di aumentare la capacità di carico fino al 30% con la stessa impronta del motore.
Minore rumorosità Gli avvolgimenti e le configurazioni dei motori ne limitano le armoniche e la rumorosità in tutti i punti di esercizio della vostra applicazione.