Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Konstruktion und Theorie

Die beiden wichtigsten Antriebsarten für Linearsysteme sind:
  • Kugelgewindetrieb
  • Riemenantrieb
Beide haben ihre jeweiligen Vorzüge.

Spindelantrieb

Spindelantriebe bieten folgende Vorteile:
  • Hohe Verfahrkraft – bis zu 12 kN
  • Hohe Wiederholgenauigkeit – bis zu 0,005 mm
  • Hohe Steifigkeit
Einsatz in anspruchsvollen Positionierungsanwendungen.
Bei einem Spindelantrieb fährt die Antriebswelle an der Stirnseite der Lineareinheit aus.

Riemenantrieb

Riemenantriebe bieten folgende Vorteile:
  • Hohe Geschwindigkeit bis zu 10 m/s
  • Hohe Beschleunigung bis zu 40 m/s2
Einsatz in Transportanwendungen mit hohem Durchsatz und/oder hohen Geschwindigkeiten.
Bei einem Riemenantrieb fährt die Antriebswelle an der Seite der Lineareinheit aus.

Zum Seitenanfang