Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
I due principali design di azionamenti per sistemi lineari sono:
Azionamento a vite
Azionamento a cinghia
Entrambi offrono specifici vantaggi.
Azionamento a vite
Alcuni dei vantaggi dell'azionamento a vite:
Capacità di spinta elevata - fino a 12 kN
Elevata ripetibilità - fino a 0,005 mm
Elevata rigidità
Utilizzato nella applicazioni di posizionamento più difficoltose. Le unità di azionamento a vite prevedono che l'albero motore fuoriesca dall'estremità dell'unità.
Azionamento a vite
Alcuni dei vantaggi dell'azionamento a vite:
Capacità di spinta elevata - fino a 12 kN
Elevata ripetibilità - fino a 0,005 mm
Elevata rigidità
Utilizzato nella applicazioni di posizionamento più difficoltose. Le unità di azionamento a vite prevedono che l'albero motore fuoriesca dall'estremità dell'unità.