Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Les deux principales conceptions d’entraînement pour les systèmes linéaires sont :
Entraînement à vis
Entraînement par courroie
Les deux ont leurs propres avantages.
Entraînement à vis
Les avantages des entraînements à vis incluent :
Capacité de poussée élevée - jusqu’à 12 kN
Répétabilité élevée - jusqu’à 0,005 mm
Rigidité élevée
Utilisé dans des applications de positionnement exigeantes. Les unités d’entraînement à vis ont le tourillon d’entraînement qui sort à l’extrémité de l’unité.
Entraînement à vis
Les avantages des entraînements à vis incluent :
Capacité de poussée élevée - jusqu’à 12 kN
Répétabilité élevée - jusqu’à 0,005 mm
Rigidité élevée
Utilisé dans des applications de positionnement exigeantes. Les unités d’entraînement à vis ont le tourillon d’entraînement qui sort à l’extrémité de l’unité.