Skip to content Skip to navigation

설계 및 이론

선형 시스템의 두 가지 주요 드라이브 설계는 다음과 같습니다.
  • 스크류 드라이브
  • 벨트 드라이브
각각의 이점이 존재합니다.

스크류 드라이브

스크류 드라이브의 이점은 다음과 같습니다.
  • 높은 추력 - 최대 12kN
  • 높은 반복성 - 최대 0.005mm
  • 높은 강성
까다로운 위치 지정 응용분야에 사용됨
스크류 드라이브 유닛에는 유닛의 끝에서 나오는 드라이브 샤프트가 있습니다.

벨트 드라이브

벨트 드라이브의 이점은 다음과 같습니다.
  • 높은 속도, 최대 10m/s
  • 높은 고속, 최대 40m/s2
고처리량 고속 운송 응용분야에 사용됨
벨트 드라이브 유닛에는 유닛의 측면에서 나오는 드라이브 샤프트가 있습니다.

back to top