Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Los dos sistemas de transmisión principales para sistemas lineales son los siguientes:
Husillo de transmisión
Correa de transmisión
Cada uno tiene sus propias ventajas.
Husillo de transmisión
Las siguientes son algunas de las ventajas de los husillos de transmisión:
Alto par: hasta 12 kN
Alta repetibilidad: hasta 0,005 mm
Alta rigidez
Se utilizan comúnmente en aplicaciones exigentes de posicionamiento de cargas. En las unidades con husillos de transmisión, el eje de transmisión sobresale por el extremo de la unidad.
Husillo de transmisión
Las siguientes son algunas de las ventajas de los husillos de transmisión:
Alto par: hasta 12 kN
Alta repetibilidad: hasta 0,005 mm
Alta rigidez
Se utilizan comúnmente en aplicaciones exigentes de posicionamiento de cargas. En las unidades con husillos de transmisión, el eje de transmisión sobresale por el extremo de la unidad.