Skip to content Skip to navigation

Design e teoria

Os dois principais designs de acionamento utilizados em sistemas lineares são:
  • Acionamento por parafuso
  • Acionamento por correia
Cada uma tem os próprios benefícios.

Acionamento por parafuso

Os benefícios do acionamento por parafuso incluem:
  • Alta capacidade de impulso - até 12 kN
  • Alta repetibilidade - até 0,005 mm
  • Alta rigidez
Uso em aplicações exigentes de posicionamento.
Nas unidades de acionamento por parafuso, o eixo de acionamento sai da extremidade da unidade.

Acionamento por correia

Os benefícios do acionamento por correia incluem:
  • Alta velocidade de até 10 m/s
  • Alta aceleração de até 40 m/s2
Uso em aplicações de transporte de alto rendimento e alta velocidade.
Nas unidades de acionamento por correia, o eixo de acionamento sai da lateral da unidade.

back to top