Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Usar un sistema lineal preintegrado tiene varias ventajas, como las siguientes:
Facilidad de instalación
Se eliminan los problemas de alineación y de apoyo.
Facilidad de integración a la máquina
Están diseñados para una gran variedad de condiciones ambientales.
Menor costo total de propiedad
Un único n.º de pieza, totalmente probado y listo para instalar en su máquina.
Herramientas de dimensionamiento y selección
Puede optimizar el diseño a su aplicación específica.
No es necesario calcular la vida útil de los rodamientos lineales o radiales, la vida útil del husillo, la velocidad crítica, la flexión del perfil de apoyo, etc.
Resultado final: un sistema preintegrado ahorra tiempo y dinero, a la vez que reduce el tiempo de desarrollo