Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
L’utilisation d’un système linéaire préemballé présente de nombreux avantages, notamment :
Installation facile
Élimination des problèmes d’alignement et de support
Intégration facile dans la machine
Conçu pour un large éventail de conditions environnementales
Coût total de possession inférieur
Référence configurée unique, entièrement testée et prête à être installée sur votre machine
Outils de dimensionnement et sélection
Une conception optimisée pour votre application
Pas besoin de calculer la durée de vie des roulements linéaires et radiaux, la durée de vie des vis à billes, la vitesse critique, la déviation du profil de support , etc.
Résultat : gagnez du temps et de l’argent et accélérez votre cycle de développement