Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Die drei wichtigsten Führungsarten für Linearsysteme sind:
Prisma-Gleitführung
Kugelführung
Rollenführung
Prismenführung im Querschnitt
Prismengeführte Einheiten verwenden Führungen aus technischem Polymer
Vorteile:
Extrem geräuscharmer Betrieb
Stoßfestigkeit
Einsatz in schmutzbelasteten Umgebungen
Nachteile:
Durch die höhere Reibung benötigen Gleitführungen höhere Antriebskräfte
Verschleißbedingte Lebensdauer
Der konstruktive Vorteil besteht in der erhöhten Lebensdauer in rauen Umgebungen aufgrund von Schmutzaufkommen oder Stoßlasten. Kosteneinsparungen bei großen Hublängen, da die Prismenführung direkt auf dem Strangpressprofil läuft. Keine zusätzlichen Kosten für Lager bei großen Längen.
Prismenführung im Querschnitt
Prismengeführte Einheiten verwenden Führungen aus technischem Polymer
Vorteile:
Extrem geräuscharmer Betrieb
Stoßfestigkeit
Einsatz in schmutzbelasteten Umgebungen
Nachteile:
Durch die höhere Reibung benötigen Gleitführungen höhere Antriebskräfte
Verschleißbedingte Lebensdauer
Der konstruktive Vorteil besteht in der erhöhten Lebensdauer in rauen Umgebungen aufgrund von Schmutzaufkommen oder Stoßlasten. Kosteneinsparungen bei großen Hublängen, da die Prismenführung direkt auf dem Strangpressprofil läuft. Keine zusätzlichen Kosten für Lager bei großen Längen.
Kugelführungen verwenden das Kugelumlaufprinzip im Führungssystem. Die Führungen können als Profilschiene, Rundwelle oder integriertes Kugelumlaufsystem ausgeführt sein. Die Kugelführungen können auf einer oder zwei Schienen laufen.
Vorteile einer Kugelführung:
Hohe Geschwindigkeiten – bis zu 5 m/s (mit Riemenantrieb)
Hohe Lasten (38.000 N)
Hohe Momentbelastbarkeit (2760 Nm)
Extrem geringe Reibung
Hohe Steifigkeit
Der konstruktive Vorteil besteht in der Fähigkeit der Einheit, höhere Durchsatz-Anforderungen zu erfüllen. Aufgrund der geringeren Reibung können kugelgeführte Einheiten mit einem kleineren Motor, Getriebe und Antriebssystem betrieben werden. Kugelgeführte Einheiten bieten eine höhere Einschaltdauer und Laufleistung im Vergleich zu prismengeführten Alternativen.
Beispiel mit Kugelführung
Kugelführungen verwenden das Kugelumlaufprinzip im Führungssystem. Die Führungen können als Profilschiene, Rundwelle oder integriertes Kugelumlaufsystem ausgeführt sein. Die Kugelführungen können auf einer oder zwei Schienen laufen.
Vorteile einer Kugelführung:
Hohe Geschwindigkeiten – bis zu 5 m/s (mit Riemenantrieb)
Hohe Lasten (38.000 N)
Hohe Momentbelastbarkeit (2760 Nm)
Extrem geringe Reibung
Hohe Steifigkeit
Der konstruktive Vorteil besteht in der Fähigkeit der Einheit, höhere Durchsatz-Anforderungen zu erfüllen. Aufgrund der geringeren Reibung können kugelgeführte Einheiten mit einem kleineren Motor, Getriebe und Antriebssystem betrieben werden. Kugelgeführte Einheiten bieten eine höhere Einschaltdauer und Laufleistung im Vergleich zu prismengeführten Alternativen.
Rollengeführte Einheiten verwenden kleine Räder auf Schienen, um den Schlitten zuführen. Da sie keine Kugelrückführung aufweisen, erlauben sie höhere Geschwindigkeiten als kugelgeführte Einheiten.
Vorteile:
Sehr hohe Geschwindigkeiten( bis zu 10 m/s mit Riemenantrieb)
Geringe Reibung
Hohe Steifigkeit
Der breite Achsstand des Schlittens bietet eine höhere Momentbelastbarkeit
Der konstruktive Vorteil besteht in einem höheren Durchsatz dank höherer Geschwindigkeiten.
Beispiel mit Rollenführung
Rollengeführte Einheiten verwenden kleine Räder auf Schienen, um den Schlitten zuführen. Da sie keine Kugelrückführung aufweisen, erlauben sie höhere Geschwindigkeiten als kugelgeführte Einheiten.
Vorteile:
Sehr hohe Geschwindigkeiten( bis zu 10 m/s mit Riemenantrieb)
Geringe Reibung
Hohe Steifigkeit
Der breite Achsstand des Schlittens bietet eine höhere Momentbelastbarkeit
Der konstruktive Vorteil besteht in einem höheren Durchsatz dank höherer Geschwindigkeiten.