RT2002-2

RT2002-2
RT2002-2

, Veraltet


  • Nur Mutter; Spindel separat erhältlich

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]13.92 in
[B]1.505 in
[C]3.255 in
[D]2.27 in
[E]0.5 in
[F]2.27 in
[G]0.5 in
[M]3.71 in
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.5 in
Nominal Shaft Diameter3-12 UN-2A 
Spindel-Nenndurchmesser2 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
GewinderichtungLH 
Last, dynamisch5245 lbf
MaterialStahl 
Temperature Max300 °F
UmlenkartMitnehmer 
VorspannungDoppelmutter, vorgespannt 
VorspannungsartSeparat erhältlich 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Maximale statische Last150805 lbf
Maximum Acceleration5 m/s²

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: