RT2002-2

RT2002-2
RT2002-2

, Obsolete


  • Nut Only, Screw Sold Separately

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]13.92 in
[B]1.505 in
[C]3.255 in
[D]2.27 in
[E]0.5 in
[F]2.27 in
[G]0.5 in
[M]3.71 in
[TH]3-12 UN-2A 
corsa per giri dell’albero0.5 in
Diametro delle viti, nominale2 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Carico, dinamico5245 lbf
Direzione della filettaturaLH 
FlangeVenduta separatamente 
MaterialeSteel 
PrecaricoPrecarico a chiocciola doppia 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoPerno raccoglitore 

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²
Carico statico massimo150805 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: