RT2002-2

RT2002-2
RT2002-2

, Obsolete


  • Nut Only, Screw Sold Separately

Wymiary

dimensions
WymiarWartość
[A]13.92 in
[B]1.505 in
[C]3.255 in
[D]2.27 in
[E]0.5 in
[F]2.27 in
[G]0.5 in
[M]3.71 in
[TH]3-12 UN-2A 
Diameter, Nominal Screw2 in
travel per shaft rev0.5 in

Specyfikacje

SpecyfikacjeWartość
FlangeSold Seperately 
MaterialSteel 
PreloadDouble nut Preload 
Preload Force (recomended)5245 lbf
Return StylePickup Finger 
Temperature Max300 °F
Thread DirectionLH 

Parametry

performance graphic
performance graphic
ParametryWartość
Load, Static, Maximum150805 lbf
Maximum Acceleration5 m/s²

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: