RT2002-2

RT2002-2
RT2002-2

, Obsoleto


  • Nut Only, Screw Sold Separately

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]13.92 in
[B]1.505 in
[C]3.255 in
[D]2.27 in
[E]0.5 in
[F]2.27 in
[G]0.5 in
[M]3.71 in
[TH]3-12 UN-2A 
Diámetro de husillo, nominal2 in
recorrido por revolución del eje0.5 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
BridaSe vende por separado 
Carga dinámica5245 lbf
Dirección de roscaLH 
Estilo de retornoDedo selector 
MaterialAcero 
PrecargaPrecarga de tuerca doble 
Temperature Max300 °F

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima5 m/s²
Carga estática máxima150805 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: