RT2002-2

RT2002-2
RT2002-2

, Obsolete


  • Apenas porca, parafuso vendido separadamente

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]13.92 in
[B]1.505 in
[C]3.255 in
[D]2.27 in
[E]0.5 in
[F]2.27 in
[G]0.5 in
[M]3.71 in
[TH]3-12 UN-2A 
Diâmetro do parafuso, nominal2 in
percurso por rev. do eixo0.5 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Carga, dinâmica5245 lbf
Direção do filamentoLH 
Estilo de retornoAlavanca coletora 
FlangeVendido separadamente 
MaterialSteel 
Pré-cargaPré-carga de porca dupla 
Temperature Max300 °F

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima5 m/s²
Carga estática máxima150805 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: