RT2002-2

RT2002-2
RT2002-2

, Obsolete


  • Nut Only, Screw Sold Separately

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]13.92 in
[B]1.505 in
[C]3.255 in
[D]2.27 in
[E]0.5 in
[F]2.27 in
[G]0.5 in
[M]3.71 in
[TH]3-12 UN-2A 
déplacement par rotation d'arbre0.5 in
Diamètre de vis, nominal2 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Charge, dynamique5245 lbf
FlangeVendu séparément 
MatériauSteel 
PréchargeDouble écrou préchargé 
Sens du filetageLH 
Style de retourDoigt de distribution 
Temperature Max300 °F

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale5 m/s²
Charge statique max.150805 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :