RT2002-2

RT2002-2
RT2002-2

, Obsolete


  • Nut Only, Screw Sold Separately

측정

dimensions
측정 항목
[A]13.92 in
[B]1.505 in
[C]3.255 in
[D]2.27 in
[E]0.5 in
[F]2.27 in
[G]0.5 in
[M]3.71 in
[TH]3-12 UN-2A 
Diameter, Nominal Screw2 in
travel per shaft rev0.5 in

명세서

명세서
FlangeSold Seperately 
MaterialSteel 
PreloadDouble nut Preload 
Preload Force (recomended)5245 lbf
Return StylePickup Finger 
Temperature Max300 °F
Thread DirectionLH 

성능

performance graphic
performance graphic
공연
Load, Static, Maximum150805 lbf
Maximum Acceleration5 m/s²

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오: