RL2002

RL2002
RL2002

Solo husillo esférico, Rosca esmerilada, Sistemas heredados Estilo, 2.000 in X 0.500 in, LH, 0.003 in/ft Lead Accuracy, Acero, 144 in Long

por pulgada**

  • Screw only, No Ball nut
  • Legacy Product
  • Legacy Product
  • Additional ball screw coatings (thin dense chrome, black oxide, manganese phosphate) are available as a custom item.
  • Our standard catalog ball screws feature a high luster polished and oiled finish, which provides smoother operation and a high quality look and feel.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended35 mm
Diámetro de husillo, nominal2 in
Diámetro raíz1.723 in
Longitud144 in 
Precisión de avance estándar ±0.003 in/ft
recorrido por revolución del eje0.5 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
Dirección de roscaLH 
Esmerilado/laminado/rodadoRosca esmerilada 
MaterialAcero 
Precisión de avance estándar ±0.003 in/ft
Temperature Max300 °F

Rendimiento

performance graphic
performance graphic

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: