RL2002

RL2002
RL2002

Kugelgewinde Nur, Gerolltes Gewinde, Abgekündigt Ausführung, 2.000 in X 0.500 in, LH, 0.003 in/ft Steigungsgenauigkeit, Stahl, 144 in Lang

pro Zoll**

  • Nur Spindel, ohne Kugelmutter
  • Abgekündigtes Produkt
  • Abgekündigtes Produkt
  • Spindeln müssen passend auf Lager der Endabstützungen bearbeitet werden. Spindeln sind mit bearbeiteten Enden erhältlich, montiert mit Kugelmuttern und/oder Stützlagern.
  • Für ein Angebot über eine bearbeitete Spindel bzw. Spindel-Baugruppe bitte eine Zeichnung oder Beschreibung beifügen.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.5 in
ID, empfohlenes Führungslager35 mm
Kerndurchmesser1.723 in
Länge144 in 
Spindel-Nenndurchmesser2 in
Standard-Steigungsgenauigkeit ±0.003 in/ft

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
GewinderichtungLH 
MaterialStahl 
Rolled/Ground/WhirledGerolltes Gewinde 
Standard-Steigungsgenauigkeit ±0.003 in/ft
Temperature Max300 °F

Leistung

performance graphic
performance graphic

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: