RL2002-2

RL2002-2
RL2002-2

BALL NUT, Veraltet


  • Nur Mutter; Spindel separat erhältlich
  • Refer to item: 8120-448-013

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]6.41 in
[B]1.505 in
[C]3.255 in
[D]3.861 in
[E]2.01 in
[F]2.27 in
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.5 in
Nominal Shaft Diameter3-12 UN-2A 
Spindel-Nenndurchmesser2 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Umlaufbahnen
Gewicht117 lb
GewinderichtungLH 
MaterialStahl 
Temperature Max300 °F
UmlenkartMitnehmer 
VorspannungNicht-vorgespannt 
VorspannungsartSeparat erhältlich 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Drehmoment zum Heben eines Pfunds0.09 in-lbs
Last, dynamisch18500 lbf
Maximale statische Last143400 lbf
Maximum Acceleration5 m/s²

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: