RL2002-2

RL2002-2
RL2002-2

BALL NUT, Obsolete


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Refer to item: 8120-448-013

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]6.41 in
[B]1.505 in
[C]3.255 in
[D]3.861 in
[E]2.01 in
[F]2.27 in
[TH]3-12 UN-2A 
corsa per giri dell’albero0.5 in
Diametro delle viti, nominale2 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaLH 
FlangeVenduta separatamente 
MaterialeSteel 
Number of Circuits
PrecaricoNon precaricato 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoPerno raccoglitore 
Weight117 lb

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²
Carico statico massimo143400 lbf
Carico, dinamico18500 lbf
Coppia fino a un aumento di 1 libbra0.09 in-lbs

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: