RL2002-2

RL2002-2
RL2002-2

BALL NUT, Obsolete


  • Apenas porca, parafuso vendido separadamente
  • Refer to item: 8120-448-013

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]6.41 in
[B]1.505 in
[C]3.255 in
[D]3.861 in
[E]2.01 in
[F]2.27 in
[TH]3-12 UN-2A 
Diâmetro do parafuso, nominal2 in
percurso por rev. do eixo0.5 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoLH 
Estilo de retornoAlavanca coletora 
FlangeVendido separadamente 
MaterialSteel 
Number of Circuits
Pré-cargaNão pré-carregado 
Temperature Max300 °F
Weight117 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima5 m/s²
Carga estática máxima143400 lbf
Carga, dinâmica18500 lbf
Torque para levantar 1 libra0.09 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: