RL2002-2

RL2002-2
RL2002-2

BALL NUT, Obsolete


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Refer to item: 8120-448-013

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]6.41 in
[B]1.505 in
[C]3.255 in
[D]3.861 in
[E]2.01 in
[F]2.27 in
[TH]3-12 UN-2A 
déplacement par rotation d'arbre0.5 in
Diamètre de vis, nominal2 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
FlangeVendu séparément 
MatériauSteel 
Number of Circuits
PréchargeSans préchargement 
Sens du filetageLH 
Style de retourDoigt de distribution 
Temperature Max300 °F
Weight117 lb

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale5 m/s²
Charge statique max.143400 lbf
Charge, dynamique18500 lbf
Couple de montage d'une livre0.09 in-lbs

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :