RL2002-2

RL2002-2
RL2002-2

BALL NUT, Obsoleto


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Refer to item: 8120-448-013

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]6.41 in
[B]1.505 in
[C]3.255 in
[D]3.861 in
[E]2.01 in
[F]2.27 in
[TH]3-12 UN-2A 
Diámetro de husillo, nominal2 in
recorrido por revolución del eje0.5 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
BridaSe vende por separado 
Dirección de roscaLH 
Estilo de retornoDedo selector 
MaterialAcero 
Number of Circuits
PrecargaNo precargada 
Temperature Max300 °F
Weight117 lb

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima5 m/s²
Carga dinámica18500 lbf
Carga estática máxima143400 lbf
Par para elevar 1 libra0.09 in-lbs

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: