KGF-N-5010-RH-E-EE - Veraltetes Produkt
Produkt KGF-N-5010-RH-E-EE ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt KGF-N-5010-RH-EE.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Nur Kugelmutter, KGF Ausführung, 50 mm X 10 mm, RH, 0.08 Max. Axialspiel, Stahl, 68.7 kN Dynamische Tragzahl, Älteres Modell
- Nur Mutter; Spindel separat erhältlich
- Replaced by KGF-N-5010-RH-EE in North America or in Europe part number 0215200041
- Siehe ähnliches Produkt für Ersatzteil