KGF-N-5010-RH-E-EE - Prodotto sostituito
Prodotto KGF-N-5010-RH-E-EE è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo KGF-N-5010-RH-EE.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Ball Nut Only, KGF Style, 50 mm X 10 mm, Opzionale, RH, 0.08 Nut Backlash, Maximum, Steel, 68.7 kN Load, Dynamic, Superseded
- Nut Only, Screw Sold Separately
- Replaced by KGF-N-5010-RH-EE in North America or in Europe part number 0215200041
- See related product for replacement part