KGF-N-5010-RH-E-EE - Produit remplacé

Produit KGF-N-5010-RH-E-EE est désormais un article remplacé. Nous suggérons de le remplacer par l'article KGF-N-5010-RH-EE.

KGF-N-5010-RH-E-EE
KGF-N-5010-RH-E-EE

Ball Nut Only, KGF Style, 50 mm X 10 mm, En option, RH, 0.08 Nut Backlash, Maximum, Steel, 68.7 kN Load, Dynamic, Superseded


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Replaced by KGF-N-5010-RH-EE in North America or in Europe part number 0215200041
  • See related product for replacement part

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[D1]72 mm
[D4]90 mm
[D5]11 mm
[D6]110 mm
[G]M8x1 
[L1]10 mm
[L10]9 mm
[L2]97 mm
[L7]18 mm
[L9]8 mm
déplacement par rotation d'arbre10 mm
Diamètre de vis, nominal50 mm
Diamètre du roulement à billes7.14 mm
Jeu, max.0.08 mm

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
FlangeInclus 
MatériauSteel 
PréchargeEn option 
Quantité de roulement à billes115 
Sens du filetageRH 
Style de retourRevêtement simple 
Temperature Max300 °F
Weight2 kg
WiperInclus 

Performance

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale5 m/s²
Charge statique max.155.8 kN
Charge, dynamique68.7 kN

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :