KGF-N-5010-RH-E-EE - Producto reemplazado
Producto KGF-N-5010-RH-E-EE ahora es un artículo reemplazado. Recomendamos reemplazar con un artículo KGF-N-5010-RH-EE.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Solo tuerca esférica, KGF Estilo, 50 mm X 10 mm, Opcional, RH, 0.08 Nut Backlash, Maximum, Acero, 68.7 kN Carga dinámica, Sustituido
- Nut Only, Screw Sold Separately
- Replaced by KGF-N-5010-RH-EE in North America or in Europe part number 0215200041
- See related product for replacement part