KGF-N-5010-RH-E-EE - Produto substituído

Produto KGF-N-5010-RH-E-EE agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item KGF-N-5010-RH-EE.

KGF-N-5010-RH-E-EE
KGF-N-5010-RH-E-EE

Ball Nut Only, KGF Style, 50 mm X 10 mm, Opcional, RH, 0.08 Nut Backlash, Maximum, Steel, 68.7 kN Load, Dynamic, Superseded


  • Apenas porca, parafuso vendido separadamente
  • Replaced by KGF-N-5010-RH-EE in North America or in Europe part number 0215200041
  • See related product for replacement part

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[D1]72 mm
[D4]90 mm
[D5]11 mm
[D6]110 mm
[G]M8x1 
[L1]10 mm
[L10]9 mm
[L2]97 mm
[L7]18 mm
[L9]8 mm
Diâmetro do mancal de esferas7.14 mm
Diâmetro do parafuso, nominal50 mm
Folga, máx.0.08 mm
percurso por rev. do eixo10 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
Estilo de retornoRevestimento único 
FlangeIncluído 
MaterialSteel 
Pré-cargaOpcional 
Quantidade do mancal de esferas115 
Temperature Max300 °F
Weight2 kg
WiperIncluído 

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima5 m/s²
Carga estática máxima155.8 kN
Carga, dinâmica68.7 kN

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: