KGF-N-5010-RH-E-EE - Yerine Geçirilmiş Ürün
Ürün KGF-N-5010-RH-E-EE artık yerine başkası geçirilmiş bir öğe. Öğe ile değiştirmenizi öneririz KGF-N-5010-RH-EE.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Ball Nut Only, KGF Style, 50 mm X 10 mm, RH, Flange, Wiper, 0.08 Nut Backlash, Maximum, Steel, 68.7 kN Load, Dynamic, Superseded
- Nut Only, Screw Sold Separately
- Replaced by KGF-N-5010-RH-EE in North America or in Europe part number 0215200041
- See related product for replacement part