Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Końcowe bloki wsporcze firmy Thomson zaciskają się na wale, utrzymując go w miejscu. Bloki są dostarczane z otworami montażowymi na wskroś, które można wykorzystać do przykręcenia do powierzchni montażowej.
Końcowe bloki wsporcze są dostępne w dwóch konfiguracjach montażowych:
Bloki wsporcze z podstawą są dostępne w następujących wersjach:
Standardowa wysokość. Numery części zaczynają się od SB.
Niskoprofilowe. Numery części zaczynają się od ASB.
Numery części mające „M” po SB lub ASB mają otwory metryczne do użycia z wałami o średnicach metrycznych. Przykład: SBM16 oznacza blok o profilu standardowym do wału 16 mm.
Numer części bloku wsporczego z kołnierzem montażowym (ang. Flange mount Support Block) zaczyna się od FSB. Te bloki wsporcze wykorzystują 4 otwory montażowe na wskroś. Dla wałów o wymiarach imperialnych oferowany jest jeden rodzaj.