Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Os blocos de suporte na extremidade da Thomson são afixados ao eixo para mantê-los na posição. Os blocos vêm com orifícios transversais de montagem que permitem o aparafusamento na superfície de montagem.
Blocos de suporte na extremidade estão disponíveis em duas configurações de montagem:
Montagem na base
Montagem no flange
Este vídeo trata dos tipos de suporte na extremidade
Este vídeo trata dos tipos de suporte na extremidade
Os blocos de suporte de montagem na base estão disponíveis com:
Altura padrão. Os números de peça começam com SB.
Perfil mais baixo. Os números de peça começam com ASB.
Os números de peça que têm "M" após SB ou ASB têm orifícios de diâmetro em unidades de medida métricas para uso com eixos de diâmetro em unidades de medida métricas. Por exemplo, SBM16 seria um bloco de perfil padrão para uso em um eixo de 16 mm.
Os números de peça de blocos de suporte de montagem no flange começam com FSB. Esses blocos de suporte são montados usando os 4 orifícios de montagem transversais. Há opção de um estilo para o eixo dimensionado em polegadas.