Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
I blocchi di supporto terminali Thomson si agganciano all'albero e lo tengono in posizione. I blocchi sono dotati di fori di montaggio passanti che permettono di imbullonarli alla superficie di montaggio.
I blocchi di supporto delle estremità sono disponibili in due configurazioni di montaggio:
Montaggio su base
Montaggio su flangia
Questo video mostra le tipologie di supporto alle estremità
Questo video mostra le tipologie di supporto alle estremità
I supporti per il montaggio su base sono disponibili con:
Altezza standard. I codici componente iniziano con SB.
Profilo basso. Il codice componente inizia con ASB.
I codici componente che riportano una "M" dopo SB o ASB hanno fori dal diametro metrico per l'uso con alberi di diametro metrico. Esempio SBM16 è un blocco dal profilo standard per l'uso su albero da 16 mm.
I codici componente dei supporti per montaggio su flangia iniziano con FSB (Flange mount Support Block). Tali supporti vengono montati utilizzando i 4 fori passanti di montaggio. Per gli alberi con misure in pollici è disponibile un solo stile.