Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Los bloques de apoyo para los extremos sujetan el eje para mantenerlo en su posición. Los bloques vienen con orificios de montaje pasantes que pueden usarse para sujetarlos con pernos a la superficie de montaje.
Los bloques de apoyo para los extremos están disponibles en dos configuraciones de montaje:
Montaje con base
Montaje con brida
Este video aborda los tipos de apoyos en los extremos
Este video aborda los tipos de apoyos en los extremos
Los bloques de montaje con base están disponibles en las siguientes versiones:
Altura estándar. Los números de pieza comienzan con las letras SB.
Bajo perfil. Los números de pieza comienzan con las letras ASB.
Los números de pieza que tienen una “M” después de SB o ASB tienen orificios en sistema métrico para usar con ejes cuyos diámetros están en sistema métrico. Por ejemplo, el código SBM16 correspondería a un bloque estándar para usar con un eje de 16 mm.
Los números de pieza de los bloques de apoyo de montaje con brida comienzan con las letras FSB (por Flange mount Support Block). Estos bloques de apoyo se montan con los 4 orificios de montaje pasantes. Se ofrece un estilo para ejes en sistema imperial.