Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Standart yükseklik. Parça numaraları SB ile başlar.
Alçak profil. Parça numarası ASB ile başlar.
SB veya ASB'den sonra “M” gelen parça numaraları, Metrik çaplı mil tertibatında kullanım için Metrik çaplı deliklere sahiptir. örneğin, 16 mm mil kullanımı için SBM16 standart profil bloğu olacaktır.
Flanş montajı Destek Bloku parça numaraları FSB ile başlar. Bu destek bloğu montaj tertibatı 4 açık montaj deliği kullanır. Bir stili inç boyutu mil tertibatı için önerilir.