Skip to content Skip to navigation

Przegląd

Standardowe kulowe śruby pociągowe

Kulowe śruby pociągowe na indywidualne zamówienie

Ball Screw Customization

Zoptymalizuj realizowany projekt z użyciem rozwiązania kulowej śruby pociągowej przygotowanego na indywidualne zamówienie.

Dowiedz się więcej

Idealne do zastosowań o wysokiej precyzji i dużym obciążeniu, metryczne i imperialne kulowe śruby pociągowe produkowane są zgodnie z najwyższymi standardami w celu przełożenia ruchu obrotowego na ruch liniowy z minimalnym tarciem wewnętrznym.

Dlaczego warto wybrać kulowe śruby pociągowe firmy Thomson?

Nie wszystkie precyzyjne kulowe śruby pociągowe tworzone są jednakowo. W firmie Thomson staranna uwaga poświęcana projektowaniu, jakości, materiałom, produkcji i wsparciu w zakresie stosowania odróżniła nas od konkurencji i okazała się idealnym przepisem na sukces, który trwa od dziesięcioleci.

Quando os parafusos de esferas padrão da Thomson não atendem às suas especificações exatas, nossos especialistas em engenharia podem ajudar a personalizar uma solução para a sua aplicação. Seja para um item ou uma grande quantidade, uma modificação simples de um componente ou uma montagem complexa, nossos recursos personalizados podem atender às suas necessidades e melhorar o desempenho da sua máquina.

Od czego zacząć?  

Firma Thomson udostępnia w internecie wiele materiałów, które pomagają w podjęciu decyzji na każdym etapie procesu zakupowego:

Pozwól firmie Thomson pomóc w dokonaniu wyboru!

Artykuły techniczne

  • Calowe czy metryczne kulowe śruby pociągowe: czy zadajesz właściwe pytania?

    Ponieważ kulowe śruby pociągowe są dostępne zarówno w wymiarach calowych, jak i metrycznych, projektanci czasami rozpoczynają proces specyfikacji od wyboru rodziny produktów na podstawie jednostki miary. Taka decyzja może przedwcześnie wykluczyć idealny produkt do danego zastosowania i doprowadzić do znacznych strat czasu, pracy i kosztów. W tym artykule wyjaśniono, w jaki sposób pytania dotyczące wymiarowania i doboru skoncentrowane na wydajności — a nie na nazwach produktów — mogą prowadzić do bardziej efektywnych projektów ruchu liniowego.

    Daha fazla bilgi
  • Kulowe śruby pociągowe do dużych obciążeń — rozwiązanie do sterowania ruchem o większej gęstości obciążenia

    Śruby rolkowe były propagowane jako jedyna technologia, którą można wybrać do przenoszenia dużych obciążeń, gdy rozmiar jest ograniczeniem.W rzeczywistości jednak postęp technologii kulowych śrub pociągowych umożliwia wykorzystanie ich również do zastosowań wymagających dużych obciążeń. Jest to istotne, ponieważ kulowa śruba pociągowa o wysokiej obciążalności jest zazwyczaj o połowę tańsza od porównywalnej śruby rolkowej o takich samych parametrach. 

    Daha fazla bilgi
  • Kulowe śruby pociągowe — rozwiązanie w zakresie bezpiecznego i wydajnego ruchu kobotów

    Roboty współpracujące (koboty), wykorzystywane na dużą skalę w zastosowaniach produkcyjnych, w których występują ciągłe operacje podnoszenia, ale nadal wymagany jest udział człowieka, zyskują coraz większą popularność. Francuski producent kobotów opracował rozwiązanie, które wykorzystuje kulowe śruby pociągowe i siłowniki linkowe zamiast przekładni, wyznaczając nowy standard wydajności i bezpieczeństwa kobotów.

    Daha fazla bilgi

Literatura

Znajdź produkt

back to top