Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson의 MicroGuide®는 특정 청정실 및 워시다운 응용분야에서 내부식성을 제공하는 초소형 가이드 시스템입니다. 이 스테인리스 스틸 초소형 가이드 시스템은 또한 반도체 공정 장비 및 의료 진단 장비의 소형 설계 엔벨로프 요구 사항에도 적합합니다. MicroGuide의 2트랙 고딕 아치 볼 홈 형상 덕분에 단일 레일을 적용할 수 있습니다.