Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
El sistema MicroGuide® de Thomson es un sistema de guías en miniatura de acero inoxidable que proporciona resistencia a la corrosión en determinadas aplicaciones con lavado a presión y de salas limpias. Este sistema de guías en miniatura de acero inoxidable es ideal para aplicaciones que requieren un diseño compacto en equipos de procesamiento de semiconductores y equipos de diagnóstico médico. La geometría de ranuras de bolas con arco gótico y dos vías de las guías MicroGuide permite aplicaciones con un solo riel.
Estas guías son buenas candidatas en aplicaciones en las que se requieren tamaños pequeños y alta precisión.
Características de las guías lineales MicroGuide®:
Geometría de arco gótico de las ranuras para bolas
Estructura de acero inoxidable 440
Sello de reborde
Funcionamiento extremadamente suave
Clase de precisión (tolerancia de altura del conjunto: todos los tamaños excepto el 5):
: normal (±40 μm)
H: alta precisión (±20 μm)
P: máxima precisión (±10 μm)
Opciones de precarga:
: holgura
C1: precarga ligera
Tamaños (mm):
5
7
9
12
15
Estilos de carros:
Z: estándar
WZ: ancho
Riel: montaje con pernos desde arriba
Solo se venden como conjuntos
El carro no retiene las bolas si se quita del riel
Características de las guías lineales MicroGuide®:
Geometría de arco gótico de las ranuras para bolas
Estructura de acero inoxidable 440
Sello de reborde
Funcionamiento extremadamente suave
Clase de precisión (tolerancia de altura del conjunto: todos los tamaños excepto el 5):
: normal (±40 μm)
H: alta precisión (±20 μm)
P: máxima precisión (±10 μm)
Opciones de precarga:
: holgura
C1: precarga ligera
Tamaños (mm):
5
7
9
12
15
Estilos de carros:
Z: estándar
WZ: ancho
Riel: montaje con pernos desde arriba
Solo se venden como conjuntos
El carro no retiene las bolas si se quita del riel