Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
I sistema di guida in miniatura MicroGuide® di Thomson resistono alla corrosione in alcune applicazioni in camera bianca e di lavaggio. I sistemi di guida in miniatura in acciaio inossidabile sono ideali anche per modelli di piccole dimensioni in apparecchiature per lavorazione di semiconduttori ed apparecchiature medico-diagnostiche. La geometria della gola ad arco gotico a doppia pista di MicroGuide consente applicazioni a guida singola.
Da considerarsi per applicazioni in cui sono necessarie misure inferiori con precisione elevata.
Caratteristiche MicroGuide®:
Geometria della gola ad arco gotico
Struttura in acciaio inossidabile 440
Guarnizione con labbro
Funzionamento estremamente regolare
Classe di precisione: (tolleranza in altezza del gruppo: tutti eccetto misura 5)
- Normale (±40 μm)
H - Elevata (±20 μm)
P - Precisione (±10 μm)
Opzioni di precarico:
- Spazio
C1 - Precarico leggero
Misure (mm):
5
7
9
12
15
Stili slitta:
Z - Standard
WZ - Larga
Guida - Imbullonatura dall'alto
Venduto solo come assieme
Se la slitta viene rimossa dalla guida, le sfere non sono trattenute
Caratteristiche MicroGuide®:
Geometria della gola ad arco gotico
Struttura in acciaio inossidabile 440
Guarnizione con labbro
Funzionamento estremamente regolare
Classe di precisione: (tolleranza in altezza del gruppo: tutti eccetto misura 5)
- Normale (±40 μm)
H - Elevata (±20 μm)
P - Precisione (±10 μm)
Opzioni di precarico:
- Spazio
C1 - Precarico leggero
Misure (mm):
5
7
9
12
15
Stili slitta:
Z - Standard
WZ - Larga
Guida - Imbullonatura dall'alto
Venduto solo come assieme
Se la slitta viene rimossa dalla guida, le sfere non sono trattenute