Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
MicroGuide® de Thomson est un système de guidage miniature en acier inoxydable qui offre une bonne résistance à la corrosion dans certaines applications de salle blanche et de lavage. Ce système de guidage miniature en acier inoxydable est également idéal pour répondre aux besoins d’enveloppe compacte des équipements de traitement de semi-conducteurs et de diagnostic médical. La géométrie des rainures à billes en arche gothique, à deux rangées, du guide linéaire Microguide autorise une application de type rail unique.
À prendre en compte dans les applications où de plus petites tailles sont nécessaires avec une précision plus élevée.
Caractéristiques MicroGuide® :
Géométrie de la rainure à billes en arche gothique
Construction en acier inoxydable 440
Joint à lèvre
Fonctionnement extrêmement fluide
Classe de précision : (tolérance de hauteur de l’ensemble : tout sauf taille 5)
- Normale (±40 μm)
H - Haute (±20 μm)
P - Précision (±10 μm)
Options de précharge :
- Jeu
C1 - Précharge légère
Tailles (mm) :
5
7
9
12
15
Styles de chariot :
Z - Standard
WZ - Large
Rail - Boulon supérieur
Vendues en tant qu’ensembles uniquement
Les billes ne sont pas retenues si le chariot est retiré du rail
Caractéristiques MicroGuide® :
Géométrie de la rainure à billes en arche gothique
Construction en acier inoxydable 440
Joint à lèvre
Fonctionnement extrêmement fluide
Classe de précision : (tolérance de hauteur de l’ensemble : tout sauf taille 5)
- Normale (±40 μm)
H - Haute (±20 μm)
P - Précision (±10 μm)
Options de précharge :
- Jeu
C1 - Précharge légère
Tailles (mm) :
5
7
9
12
15
Styles de chariot :
Z - Standard
WZ - Large
Rail - Boulon supérieur
Vendues en tant qu’ensembles uniquement
Les billes ne sont pas retenues si le chariot est retiré du rail