Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson MicroGuide® paslanmaz çelik minyatür kılavuz sistemi, belirli temiz oda ve yıkama uygulamalarında korozyona karşı direnç sağlar. Ayrıca paslanmaz çelik minyatür kılavuz sistemi de yarı iletken işleme ekipmanı için geçerli küçük zarf gereklilikleri ve tıbbi tanılama ekipmanı için idealdir. MicroGuide'ın iki yollu Gotik tarzı yay tipi bilya oluğu geometrisi, tek raylı uygulamaya olanak tanır.
Daha yüksek doğruluklu daha küçük boyutların gerektiği uygulamalarda göz önünde bulundurun.
MicroGuide® Özellikler:
Gotik kemer bilyalı oluk geometri
440 Paslanmaz çelik yapı
Dudaklı conta
Son derece pürüzsüz çalışma
Doğru Sınıfı: (Tertibat yüksekliği tolerans: boyut 5 hariç tüm boyutlar)
- Normal (±40 μm)
H - Yükseklik (±20 μm)
P - Hassasiyet (±10 μm)
Ön yük seçenekleri:
- Açıklık
C1 - Hafif Ön yük
Boyutlar (mm):
5
7
9
12
15
Taşıyıcı Stilleri:
Z - Standart
WZ - Geniş
Ray - Üstten cıvatalama
Yalnızca tertibat olarak satılır
Taşıyıcı raydan çıkartılırsa bilyalar
MicroGuide® Özellikler:
Gotik kemer bilyalı oluk geometri
440 Paslanmaz çelik yapı
Dudaklı conta
Son derece pürüzsüz çalışma
Doğru Sınıfı: (Tertibat yüksekliği tolerans: boyut 5 hariç tüm boyutlar)