Skip to content Skip to navigation

제품 세부사항

Thomson의 정밀 선형 구동기는 3개의 제품군으로 그룹화됩니다.
  • ECT 시리즈
  • T-시리즈
  • PC 시리즈
다음은 이러한 3가지 제품군의 개요입니다.

ECT 병렬 및 ECT 인라인 구동기

ECT 시리즈

  • 비동기식 3상 AC 모터 또는 브러시리스 AC 서보 모터
    • 병렬 또는 인라인 모터
    • 벨트 기어, 유성 기어 또는 직접 드라이브
  • 볼 스크류 드라이브
  • 슬라이드 가이드
  • 압출 성형 양극 산화 처리 알루미늄 커버 튜브
  • 양극 산화 처리 알루미늄 하우징
  • 하드 크롬 도금 스틸 확장 튜브
  • 모든 방향으로 설치할 수 있음
  • IP65 표준
  • 세척 보호 버전 사용 가능
  • 사용 가능한 유압 실린더 표준에 따른 장착 액세서리
  • 최대 스트로크 2000mm
  • 최대 하중 지지력 38,000N

T 시리즈 예

T 시리즈

다음을 제외하고 ECT 시리즈와 동일합니다.
  • 모터 미포함.
  • RediMount™ 모터 장착 키트와 함께 제공됨.
  • 최대 하중 지지력 60,000N

PC 시리즈 병렬 및 인라인 구동기

PC 시리즈

  • 모터 미포함.
  • RediMount™ 모터 장착 키트와 함께 제공됨.
  • 병렬 또는 인라인 스타일
  • 스테인레스 스틸 확장 튜브
  • 볼 스크류 드라이브
  • IP65 표준
  • 최대 스트로크 1200mm
  • 최대 하중 지지력 6,000N
back to top